|
SIMATIC Factory Safety
Controller Die sicherheitsgerichteten SIMATIC Controller basieren auf einem Standard-Controller, dessen Betriebssystem und Hardwarekomponenten um verschiedene Schutzmechanismen erweitert wurde. Sie lassen sich daher auch als Standard Controller einsetzen.Sicherheitsrelevante Aufgaben können somit kostengünstig mit nur einem Controller oder wie bisher in getrennter Aufbautechnik realisiert werden. Die sicherheitsgerichteten Controller sind mit den sicherheitsgerichteten Signalmodulen der ET 200M, ET 200S, ET 200pro (IP67) und/oder der Blockperipherie ET 200eco (IP67) erweiterbar. Die Kommunikation zwischen zwei sicherheitsgerichteten Controllern bzw. zwischen einem sicherheitsgerichteten Controller sowie zugeordneter sicherheitsgerichteter Peripherie erfolgt über den PROFIBUS oder PROFINET mittels PROFIsafe-Profil. Die fehlersicheren SIMATIC Controller basieren auf unterschiedlichen Hardware- und Software-Architekturen. Es kann zwischen verschiedenen Bauformen und unterschiedlichen CPU-Klassen gewählt werden: Modulare Controller
Weitere Highlights im Überblick
Das Angebot im Überblick
über CP443-1 ADV über DP-Masteranschaltung sofern die genutzte Hardware-Plattform diese Schnittstellen bietet
|
![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||