SIMATIC Factory Safety
Aktionspakete
Einfach einsteigen, Kosten sparen und mit Sicherheit profitieren:
Das Starterpaket von SIMATIC Safety Integrated

Setzen Sie jetzt auf sichere Zeiten und lernen Sie unsere sicherheitsgerichtete SIMATIC im umfassenden und kostengünstigen Starterpaket kennen. Als Part des durchgängigen Sicherheitskonzepts Safety Integrated erfüllt SIMATIC höchste Sicherheitsanforderungen nach neuesten Normen und lässt Sie richtig Zeit und Kosten sparen: mit nur einer Steuerung, einer Peripherie, einem Bussystem sowie einem Engineering für Standard- und sicherheitsgerichtete Aufgaben – die einfach und bequem mit der bewährten S7-Software erstellt werden.
Mit SIMATIC Safety Integrated bietet Siemens ein fehlersicheres nach IEC 61508 TÜV zertifiziertes Automatisierungssystem, welches höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt und so die Einhaltung relevanter Normen vereinfacht: EN 954-1 bis Kat. 4 sowie der neuen Normen IEC 62061 bis SIL 3 sowie EN ISO 13849 bis PL e.
Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie SIMATIC Safety Integrated im neuen, attraktiven Starterpaket:
- SIMATIC ET 200S IM151-8 PN/DP F-CPU
- SIMATIC ET 200S EM 4 F-DI/3 F-DO (SIL 2/Kat. 3/PL d)
- SIMATIC Powermodul PM-E DC 24V
- SIMATIC Elektronikmodul, 8DI, DC 24V
- SIMATIC Elektronikmodul, 8DO, DC 24V/0,5A
- SIMATIC S7 Distributed Safety V5.4 (SP4)
Diese Konfiguration ist für SIL 2/Kat. 3/PL d Anwendungen freigegeben und kann durch eine entsprechende Erweiterung SIL 3/Kat. 4/PL e Voraussetzungen erfüllen.
| Weitere Informationen zum Starterpaket |
|
|
| Informationen vom Normentag |
|
|
| Safety Evaluation Tool |
EN 62061, EN ISO 13849-1 fit für die neuen Normen?
Wir unterstützen Sie mit dem Safety Evaluation Tool. mehr |
|