Realisierungsphase
Betriebs-/Wartungsphase
Die Realisierungsphase ist gekennzeichnet durch die Auswahl der Technologie und der Architektur, die Definition der Prooftestintervalle, das Design und die Installation des SIS sowie die Inbetriebnahme.
Siemens stellt für die Konfiguration und die Programmierung der Controller S7-400FH die F-Bausteinbibliothek in S7 F Systems und die SIMATIC Safety Matrix zur Verfügung.
Das Engineeringwerkzeug unterstützt die Projektierung durch Funktionen für Vergleich von sicherheitsgerichteten F-Programmen, die Erkennung von F-Programmänderungen per Prüfsumme, und auch die Trennung von sicherheitsgerichteten und Standardfunktionen.
Per Passwort kann der Zugriff auf die F-Funktionen geschützt werden. Die in S7 F Systems integrierte F-Bausteinbibliothek enthält vorgefertigte Funktionsbausteine zur Erstellung sicherheitsgerichteter Applikationen mit dem CFC oder der darauf aufsetzenden SIMATIC Safety Matrix. Die zertifizierten F-Bausteine sind sehr robust und fangen Programmfehler wie Division durch Null oder Werteüberlauf ab. Sie ersparen die diversitäre Programmierung zur Fehlererkennung und Fehlerreaktion.
Basierend auf dem bewährten Prinzip einer Cause&Effect-Matrix ist sie hervorragend geeignet für Prozesse, bei denen definierte Zustände bestimmte Sicherheitsreaktionen erfordern.
Bei der Risikoanalyse seiner Anlage kann der Projekteur den im Verlauf eines Prozesses auftretenden Ereignissen (Causes) exakt definierte Reaktionen (Effects) zuordnen.
In den horizontalen Zeilen der mit einem Tabellenkalkulationsprogramm vergleichbaren Matrix-Tabelle gibt er zuerst mögliche Prozessereignisse (Eingänge) ein, konfiguriert deren Art und Anzahl, logische Verknüpfungen, eventuelle Verzögerungen und Verriegelungen sowie ggf. tolerierbare Fehler. Anschließend definiert er in den vertikalen Spalten die Reaktionen (Ausgänge) auf ein bestimmtes Ereignis.
Betriebs-/Wartungsphase
Der auf der SIMATIC PCS 7 Operator Station betreibbare Viewer der SIMATIC Safety Matrix ermöglicht die einfache und intuitive Bedienung und Beobachtung der Sicherheitsapplikation während des Betriebs. Der Signalstatus wird dabei online in der Cause&Effect-Matrix dargestellt.
Safety Lifecycle-Managementfunktionen für die Versionsverwaltung sowie für die Dokumentation der Bedieneingriffe und Programmänderungen ergänzen die Projektierungs-, Betriebs-, und Servicefunktionen der SIMATIC Safety Matrix wirkungsvoll und unterstützen das Safety Lifecycle Management effektiv.
|