English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
SIS - Safety Instrumented Systems
Integrated Control & Safety
Sicherer Feldbus
Flexible Modular Redundancy
Einfacher Aufbau
Steuerungen
Peripherie
ET 200M
ET 200S
Bussysteme
Redundanter Aufbau
Safety Lifecycle Management
Applikationen
Safety Lifecycle Services
Lösungen für die Industrie
Verwandte Themen

Flexible Modular Redundancy™
Einfacher Aufbau - Das Peripheriesystem ET 200S

Die ET 200S dient zur dezentralen Erweiterung der SIMATIC S7-400 und S7-300 über PROFIBUS.

Eine ET 200S-Station kann sicherheits-gerichtete und Standard Ein- und Ausgabemodule beinhalten. Die Ein- und Ausgabebaugruppen erfüllen die hohen Sicherheitsanforderungen gemäß SIL 3. Zur Versorgung wird das Power-Moduls vom Typ PM-E F 24 V DC/120/230 V AC eingesetzt.

Produktübersicht:
 
Merkmal: bit-modulares Peripheriemodul mit bis zu 8 Kanälen pro Modul

Modul Eigenschaften
4/8 F-DI DC 24 V
- 4 x 2-kanalige Eingänge SIL 3/Kat. 4 oder
- 8 x 1-kanalige Eingänge SIL 2
4 F-DO DC 24 V/2 A
- 4 x P-M-schaltende Ausgangskanäle SIL 3/Kat. 4
PM-E F DC 24 V
(P-M schaltend)
Sicherheitsgerichtetes Einspeisemodul
 
- 2 Halbleiterausgänge, SIL 3/Kat. 4
- 1 Sicherheitsrelaisausgang 10A, SIL 3/Kat. 4
- Sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard DO bis Kat. 3
PM-E F DC 24 V
(P-P schaltend)
Sicherheitsgerichtetes Einspeisemodul
 
- 1 Sicherheitsrelaisausgang 10A, SIL 3/Kat. 4
- Sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard DO bis Kat. 3
PM-E
- Standard Einspeisemodul für E/A-Module

Das IM 151-1 High-Feature-Schnittstellenmodul muss zur Konfiguration dezentraler sicherheitsgerichteter Stationen verwendet werden.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen