English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
SIS - Safety Instrumented Systems
Integrated Control & Safety
Sicherer Feldbus
Flexible Modular Redundancy
Einfacher Aufbau
Steuerungen
Peripherie
ET 200M
ET 200S
Bussysteme
Redundanter Aufbau
Safety Lifecycle Management
Applikationen
Safety Lifecycle Services
Lösungen für die Industrie
Verwandte Themen

Flexible Modular Redundancy™
Einfache Peripherie

Mit SIMATIC ET 200 steht ein
umfassende Angebot dezentraler Peripheriesysteme zur dezentralen Erweiterung der SIMATIC S7-400FH
zur Verfügung.

Die Kommunikation wird mit PROFIBUS und dem PROFIsafe-Profil durchgeführt.

Dadurch können sicherheitsgerichtete und Standardkommunikation über ein und dasselbe Kabel erfolgen.

Die sicherheitsgerichtete Peripherie ist intern redundant aufgebaut, kann interne und externe Fehler diagnostizieren und zahlreiche Selbsttests sowie Feldverkabelungsdiagnosen durchführen (z.B. Kurzschlüsse, Kabelbrüche).

Die sicherheitsgerichtete SIMATIC Peripherie erfüllt die höchste Sicherheitsstufe:
Kommunikation über PROFIsafe (IEC 61508)
Bis zu SIL 3, TÜV-Zertifizierung (Nr.: Z2 03 04 38282 002)
Höchste Sicherheitsstufe
- Selbstdiagnose und Signaltest (Kurzschluss, Kabelbruch) ohne zusätzlichen Aufwand für Programmierung
Geringerer Engineering-Aufwand
- Fehlersicheres Abschalten ohne zusätzliche Sicherheitrelais
Kostensenkung durch Materialeinsparung
- Koexistenz von Standard- und Sicherheitsmodulen in einer Station
Platzsparende Auslegung
- Verbindung von Standard- und Sicherheitsperipherie über nur ein PROFIBUS-Kabel möglich
Verwendung der bestehenden Netzinfrastruktur


Peripherie im Überblick :

Lösungen im Schaltschrank
SIMATIC ET 200S
SIMATIC ET 200M

Sicherheitsgerichtete und Standard-Peripheriemodule lassen sich in einer ET 200S- oder ET 200M-Station kombinieren.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen