English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
SIS - Safety Instrumented Systems
Integrated Control & Safety
Sicherer Feldbus
Flexible Modular Redundancy
Einfacher Aufbau
Steuerungen
Peripherie
Bussysteme
Redundanter Aufbau
Safety Lifecycle Management
Applikationen
Safety Lifecycle Services
Lösungen für die Industrie
Verwandte Themen

Flexible Modular Redundancy™
Systeme mit einer CPU

Die sicherheitsgerichteten Steuerungen SIMATIC S7-400F (großes Bild) und S7-300F (kleines Bild) werden zur Implementierung von Standard- und sicherheits-gerichteter Automatisierung eingesetzt.

Für den Einsatz als sicherheits-gerichtete Steuerung (Safety Controllers) kann der Anwender die Standard-CPU mit Hilfe des Software-Pakets S7-F Systems um sicherheitsrelevante Funktionen erweitern.

Die S7 Software ermöglicht die Integration unserer Sicherheitstechnologie und der SIMATIC-Standardautomatisierung in ein und demselbem System.

Um unterschiedlichen Leistungsanforderungen Rechnung zu tragen stehen sowohl für die SIMATIC S7-400F als auch für die S7-300F vier CPUs zur Verfügung. Die wichtigsten Merkmale werden in der Übersicht der CPUs unten dargestellt.

Vorteile der Sicherheitssteuerungen von Siemens:
Koexistenz von Standard- und Sicherheitsprogrammen in einer CPU möglich
Es genügt eine Steuerung, um SIL 3 zu erfüllen
Einfache Integration der fehlersicheren Steuerungen von SIMATIC dank
SIMATIC PCS 7
Einfache Programmierung dank CFC (Continous Function Chart) und Safety Matrix (Cause-&-Effects-Methode)
Die sicheren, fehlertoleranten SIMATIC-Steuerungen erfüllen die höchste Sicherheitsstufe:
- IEC 61508 (bis zu SIL 3)
- EN 954 (bis zu Kategorie 4)
- TÜV-Zertifikat Nr.: Z2 03 04 38282 002


Überblick der CPUs:

S7-400

CPU 414-4H

CPU 416F-2

CPU 417-4H
Arbeitsspeicher
1,4 MB *
2,8 MB *
20 MB *
Ladespeicher
256 KB - 64 MB
256 KB - 64 MB
256 KB - 64 MB
Prozessabbild
Ein-/Ausgänge
Max. 8 KB/8 KB
Default 1024/1024
Max. 16 KB/16 KB Default

Max. 16 KB/16 KB Default
1024/1024

FB/FC/DB
2048/2048/4095
2048/2048/4095
6144/6144/8192
Merker
8 KB
16 KB
16 KB

* integrated



S7-300F

CPU 315F
-2 DP

CPU 315F-2 PN/DP

CPU 317F
-2 DP

CPU 317F-2 PN/DP
Arbeits- speicher
192 KB
192 KB

512 KB

512 KB
Lade-
speicher
64 KB to
8 MB
64 KB to
8 MB
64 KB to
8 MB
64 KB to
8 MB
Prozess-
abbild
Ein-/Aus-
gänge
384 bytes
384 bytes 1024 bytes

1024 bytes

FB/FC/
DB
2048/
2048/
1023
2048/
2048/
1023
2048/
2048/
2047
2048/
2048/
2047
Merker
16 kbits
16 kbits 64 kbits
64 kbits
Digitale
fehler-
sichere Ein-/Ausgänge
approx.
240-320
approx.
240-320
> 500
> 500
Schnittstelle
MPI/
PROFIBUS
MPI
/PROFIBUS/ PROFINET
MPI/
PROFIBUS
MPI/
PROFIBUS/ PROFINET
Anzahl möglicher
DP-Stränge
1
1 2
1
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen