English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
SIS - Safety Instrumented Systems
Integrated Control & Safety
Sicherer Feldbus
Flexible Modular Redundancy
Einfacher Aufbau
Steuerungen
Peripherie
Bussysteme
Redundanter Aufbau
Safety Lifecycle Management
Applikationen
Safety Lifecycle Services
Lösungen für die Industrie
Verwandte Themen

Flexible Modular Redundancy™
Einfacher Aufbau

SIMATIC S7-400FH Automatisierungssysteme mit einfacher Auslegung gewährleisten einen Safety Integrity Level bis zu SIL 3 für Anlagen mit hohen Sicherheitsanforderungen (Prozesssteuerung kritischer Systeme).

Die sicherheitsgerichteten Steuerungen verfügen über eine eigenständige Selbstüberwachung und Fehlererkennung. Bei Auftreten einer Störung schalten sie unmittelbar in den sicheren Modus um bzw. verbleiben in diesem.

SIMATIC S7-400F/S7-300F kann an jedes dezentrale Steuerungssystem (DCS) angeschlossen werden. Mit SIMATIC S7-400FH und PCS 7 können starke und flexible Lösungen der integrierten Automatisierung realisiert werden.

Vorteile einer Sicherheitslösung von Siemens:
Unterschiedliche Sicherheitsanforderungen, eine Lösung für Anwendungen bis zu SIL 3
Mehr Flexibilität und Reduzierung der Lagerhaltung durch die Möglichkeit, sicherheitsgerichtete und Standardanwendungen in einer CPU zu trennen oder zu kombinieren
Einfache und reduzierte Verkabelung durch die parallele Nutzung von PROFIsafe auf dem PROFIBUS für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Einfache Handhabung durch Verwendung nur eines Engineering-Tools mit der Standard-STEP 7-Programmierumgebung von Siemens, CFC und Safety Matrix
Eine Plattform zur Steuerung und Sicherheit, einschließlich des gesamten Funktionsspektrums von PCS 7, dank der Vollintegrationsmöglichkeit in SIMATIC PCS 7
Integrierte, verbesserte Diagnosefunktionen erleichtern Betrieb und Wartung

Die Folge ist eine Produktivitätssteigerung in allen Lebenszyklusphasen Ihrer Anlage.

Produktübersicht:


SIMATIC ET 200S


SIMATIC ET 200M

SIMATIC
S7-400F/S7-300F

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen