|
Flexible Modular Redundancy™
Redundante Peripherie
 |
Für die dezentrale
Erweiterung einer SIMATIC S7-400FH kommt die sicherheitsgerichtete
ET 200M Peripherie zum Einsatz, die auch einen redundanten
Aufbau ermöglicht.
Geimeinsam mit der redundanten PROFIBUS-Anbindung ist dies
die Basis von Flexible Modular Redundancy™ (FMR).
|
Der redundante Aufbau bietet die höchste Verfügbarkeit,
da auf diese Weise sowohl der Ausfall einer CPU, eines PROFIBUS-Strangs
und einer Signal-baugruppe vom System toleriert werden kann.
Die sicherheitsgerichtete Peripherie ist intern redundant
aufgebaut. Durch zahlreiche Selbsttests und Überwachungen werden interne
und externe Fehler diagnostiziert.
Außerdem lassen sich sicherheitsgerichtete und Standard-Peripherie-module
(Critical and non-critical I/Os) in einer ET 200 M/S-Station kombinieren.
| Vorteile der
sicherheitsgerichteten SIMATIC-Peripherie: |
 |
Flexible Modular Redundancy:
mit einfachen, doppelten und dreifachen Peripherielösungen |
 |
Sicherheitsgerichtete und Standardkommunikation
über PROFIsafe (IEC 61508) |
 |
Bis zu SIL 3, TÜV-Zertifizierung
(Nr.: Z2 03 04 38282 002) |
 |
Höchste Sicherheitsstufe
| - |
Selbstdiagnose und Signaltest (Kurzschluss,
Kabelbruch) ohne zusätzlichen Programmierungsaufwand |
|
 |
Geringerer Projektierungsaufwand
| - |
Fehlersicheres Abschalten ohne zusätzliche
Sicherheitrelais |
|
 |
Kostensenkung durch Materialeinsparung
| - |
Koexistenz von Standard- und Sicherheitsmodulen
in einer Station |
|
 |
Platzsparende Auslegung
| - |
Verbindung von Standard- und Sicherheitsperipherie
über nur ein PROFIBUS-Kabel möglich |
|
ET 200M Übersicht:
Merkmal: modulares Peripheriemodul für hochkanalige
Anwendungen mit bis zu 24 Kanälen pro Modul.
|
Modul |
Eigenschaften |
| SM 326 DI 24
DC 24 V
|
| - |
12 zwei- (SIL 3) oder 24 einkanalige
(SIL 2) Eingänge |
| - |
Standard- oder Sicherheitsbetrieb |
|
| SM 326 DO 10
DC 24 V/2 A
|
| - |
10 P-P-schaltende Ausgänge
SIL 3/Kat. 4 |
| - |
Standard- oder Sicherheitsbetrieb |
|
| SM 336 AI 6 13 Bit |
| - |
6 zweikanalige Eingänge |
| - |
4-20 mA |
|
| SM 326 DI 8 NAMUR |
| - |
4 zweikanalige Eingänge,
SIL 3/Kat. 4 oder 8 einkanalige Eingänge, SIL 2 für
Gefahrenbereiche |
|
| Separate module |
| - |
Zur galvanischen Trennung von
fehlersicheren (Critical) und Standard (Non-Critical)-Modulen
(bei SIL3) |
|
|