|
Flexible Modular Redundancy™
Systeme mit redundanten CPUs
 |
Für die Systemverfügbarkeit
werden SIMATIC S7-400FH-Steuerungen mit redundanten CPUs
verwendet um alle Anforderungen in punkto Sicherheit und Fehlertoleranz
zu erfüllen.
Für den Einsatz als sicherheitsgerichtete Steuerung kann der
Anwender die Standard-CPU mit Hilfe des Software-Pakets S7-F Systems
um sicherheits-relevante Funktionen erweitern.
|
Somit lassen sich Standard-, sichere und fehlertolerante Aufgaben
kostengünstig in das Standard-Automatisierungssystem
integrieren. |
|
Zwei CPUs, CPU 414-4H oder CPU 417-4H,
stehen für SIMATIC S7-400FH zur Verfügung, um unterschiedlichen
Leistungsanforderungen Rechnung zu tragen. Die wichtigsten Merkmale werden
in der "Übersicht der Steuerungen" dargestellt.
| Vorteile
für die Sicherheitssteuerungen von Siemens: |
 |
Koexistenz von Standard- und Sicherheitsprogrammen
in einer CPU möglich |
 |
Das
SIMATIC
PCS 7-Prozessleitsystem kann problemlos in die SIMATIC fehlersicheren
Steuerungen integriert werden. |
 |
Einfache Programmierung
dank
CFC (Continuous Function Chart) und
Safety Matrix (Cause & Effects Method) |
 |
Einfachere Handhabung dank integrierter
Redundanz |
 |
Unterbrechungsfreier Betrieb bei CPU-Ausfall |
 |
Redundante S7-400FH können an unterschiedlichen
Standorten - in bis zu 10 km Entfernung - aufgestellt werden |
 |
Die sicherheitsgerichteten und fehlertoleranten
SIMATIC-Steuerungen erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen:
| - |
IEC 61508 (bis zu SIL
3)
 |
| - |
EN 954 (bis zu Kategorie
4)
 |
| - |
TÜV-Zertifikat
Nr.: Z2 03 04 38282 002 |
|
Übersicht der Steuerungen:
| CPU |
CPU 414-4H |
CPU 417-4H |
| Arbeitsspeicher |
1,4 MB * |
20 MB * |
| Ladespeicher |
256 KB - 64
MB |
256 KB - 64
MB |
Prozessabbild
Ein-/Ausgänge |
Max. 8 KB/8
KB
Default 1024/1024 |
Max. 16 KB/16
KB
Default 1024/1024 |
| FB/FC/DB |
2048/2048/4095 |
6144/6144/8192 |
| Merker |
8 KB |
16 KB |
|