English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
SIS - Safety Instrumented Systems
Integrated Control & Safety
Sicherer Feldbus
Flexible Modular Redundancy
Einfacher Aufbau
Redundanter Aufbau
Steuerungen
Peripherie
Bussysteme
Safety Lifecycle Management
Applikationen
Safety Lifecycle Services
Lösungen für die Industrie
Verwandte Themen

Flexible Modular Redundancy™
Redundantes Bussystem

Für sicherheitsgerichtete Kommunikation setzt Siemens das nach IEC 61508 zertifizierte
PROFIsafe profile ein.

Mit Profisafe ist sowohl Standard- als auch sicherheitsgerichtete Kommunikation über ein und dasselbe Bussystem möglich.
Mit SIL 3 erfüllt es die höchsten Anforderungen der Prozessindustrie.

Die Hochverfügbarkeit gilt auch für die Kommunikation, da abhängig von der Netztopologie redundante Verbindungen angelegt werden, die im Störungsfall automatisch umgeschaltet werden.

Die Buskonfiguration ist redundant, das heißt, es wird auch ein Ausfall im Bus toleriert.

Vorteile von PROFIsafe:
Flexible Modular Redundancy
- Ultimative Flexibilität bei der Auswahl der Redundanzstufen passend zur Safety Instrumented Function
Reduzierung der Lagerhaltung durch Einsparung von Komponenten
- ein PROFIBUS-Kabel für Standard- und sicherheitsgerichtete Kommunikation
Schnellerer Systemaufbau und Inbetriebnahme
- Nutzung vorhandener PROFIBUS-Kabel für die fehlersichere Kommunikation
Mehr Flexibilität
- Sicherheitsgerichtete kann von der Standardautomatisierung über zwei verschiedene PROFIBUS-Kabel getrennt werden
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen