|
Flexible Modular Redundancy™
Redundanter Aufbau
Die SIMATIC S7-400FH Automatisierungssysteme gewährleisten
höchste Anlagenverfügbarkeit (Flexible Modular Redundancy) sowie
ein durch-
gängiges und effizientes Sicherheitskonzept in Anlagen mit erhöhten
Sicherheitsanforderungen (Prozesssteuerung kritischer Systeme).

Die sicherheitsgerichteten und fehlertoleranten Steuerungen von
Siemens verfügen über eine Selbstüberwachung und Fehlererkennung.
Tritt ein Fehler in einer CPU auf, schaltet diese unmittelbar in den sicheren
Modus und die redundante CPU übernimmt die Anlagenüberwachung und Steuerung
unterbrechungsfrei.
Die SIMATIC S7-400FH Automatisierungssysteme bieten die einzigartige
Flexible Modular Redundancy™. Durch die Auswahl von Redundanzstufen,
die zur Safety Instrumented Function (SIF) passen, profitieren Sie von
hoher Flexibilität. Es können einfache, doppelte, dreifache
und andere Peripheriekonfigurationen genutzt werden.
| Vorteile der
hochverfügbaren Systeme von Siemens: |
 |
Unterschiedliche Sicherheitsanforderungen,
eine Lösung für Anwendungen bis zu SIL 3 |
 |
Mehr Flexibilität und Reduzierung der Lagerhaltung
durch die Möglichkeit, sicherheitsgerichtete und Standardanwendungen
in einer CPU zu trennen oder zu kombinieren |
 |
Hohe Flexibilität durch
Flexible Modular Redundancy sowie "Mix and Match"
zur Erreichung der Anwendungsziele |
 |
Hohe Verfügbarkeit
durch die automatische Umschaltung bei Hardwareausfall zur redundanten
Hardware ohne Datenverlust |
 |
Einfachere und weniger Verkabelung
durch die parallele Nutzung von PROFIsafe auf dem PROFIBUS
für sicherheitsgerichtete Kommunikation |
 |
Einfachere Handhabung durch
Verwendung nur eines Engineering-Tools mit der Standard-STEP7-Programmierumgebung
von SIEMENS, CFC und Safety Matrix |
 |
Eine Plattform zur Steuerung
und Sicherheit, einschließlich des gesamten Funktionsspektrums
von PCS 7, dank der Vollintegrationsmöglichkeit in
SIMATIC
PCS 7 |
 |
Integrierte, verbesserte
Diagnosefunktionen erleichtern Betrieb und Wartung |
|