|
SIS - Safety Instrumented Systems
Profisafe PA
 |
Für Anlagenbereiche bis Ex-Zone 2 ermöglichen redundante Netzübergänge in Kombination mit einem PROFIBUS PA in Ringstruktur kostengünstigere sicherheitsgerichtete und fehlertolerante Applikationen als bisher übliche Architekturen.
|
Der PROFIBUS PA in Ringstruktur wird dabei über den redundanten Netzübergang mit zwei redundanten PROFIBUS-Strängen eines S7-400FH-Controllers verbunden. Jeder der bis zu 8 Active Field Distributoren (AFD) in diesem PROFIBUS PA-Ring mit automatischer Busterminierung verfügt über 4 kurzschlussfeste Stichleitungsanschlüsse für die Geräteanbindung.
Wie im Bild unten gezeigt, können sicherheitsgerichtete und fehlertolerante Applikationen so mit vergleichsweise geringem Geräte- und Kabeleinsatz realisiert werden. Die Konfiguration des Rings ist auch im laufenden Betrieb änderbar. Selbst das kurzzeitige Auftrennen des Rings zur Einbindung eines weiteren AFD ist ohne Produktionsausfall möglich. Die im redundanten Netzübergang und den AFDs integrierte Diagnose erweitert die bestehenden Möglichkeiten der Kommunikations- und Leitungsdiagnose und erleichtert die Fehlerlokalisierung bei einem Leitungsbruch.
Das Konzept der Flexible Modular Redundancy ist somit bis in die Feldebene realisiert.
Die Diagnose: Mehr Sicherheit mit dem neuen SITRANS P DSIII
 |
Der SITRANS P Serie DSIII ist ein digitaler Messumformer für Druck, Absolutdruck, Differenzdruck, Durchfluss und Füllstand mit hoher Genauigkeit.
|
Bereits das Standardgerät bietet durch seine umfangreichen Diagnosefunktionen eine durch EXIDA bestätigte extrem hohe Zuverlässigkeit. Diese erlaubt den Aufbau von SIL2- und bei redundanter Auslegung auch SIL3 - Messkreisen. Durch die neue PROFISAFE-Technologie ist dies nun auch mit Geräten für Anschluss an den PROFIBUS PA möglich bei gleichzeitig noch einmal gesteigerter Zuverlässigkeit.
| Wesentliche Merkmale sind: |
 |
umfangreiche Diagnose- und Simulationsfunktionen |
 |
Kennlinienabweichung <= 0,075% |
 |
Langzeitstabilität <= 0,25% / 60 Monate |
 |
Medienberührte Teile in Edelstahl 1.4571, Hastelloy, Monel, Tantal, Gold |
 |
Messbereich 1mbar bis 400bar |
 |
Umfangreiche Zertifikate und Zulassungen z.B. ATEX EEx ia, EEx ib, Staubschutz, FM, CSA |
|