|
Process Safety - Applikationsbeispiele
HIPPS: High Integrity Pressure Protection Systems
Das High Integrity Pressure Protection System (HIPPS)
ist eine spezifische Anwendung eines Safety Instrumented Systems (SIS),
die Prozesssysteme gegen Überdruck schützt.
Gemäß API 521 und ASME-Code 2211, Abschnitt VIII, Absatz 1
und 2, kann alternativ zu Druckminderern auch ein SIS
als Überdruckschutz verwendet werden.
Siemens und einige der Lösungsanbieter von Siemens
haben HIPPS-Lösungen entwickelt, die sowohl auf QUADLOG als auch
auf den mit allen wichtigen Industriestandards konformen Sicherheitssystemplattformen
SIMATIC
S7-400FH basieren. Diese Systeme werden in anspruchsvollen
Umgebungen eingesetzt wie Bohrinseln in der Nordsee, FPSO-Schiffen und
Bohrlöchern auf der ganzen Welt.
Beispiele:
 |
HIPPS wird üblicherweise zur Minimierung von
Überdruckereignissen in Druckbehältern (wie Reaktoren
oder Destillationskolonnen) eingesetzt, um die im Worst-Case-Szenario
an eine Fackelanlage ausgeleiteten Gasmengen zu reduzieren.
|
 |
Weiterhin wird HIPPS in Fällen eingesetzt,
wo sich herkömmliche Druckminderer nicht empfehlen wie bei
extrem schnellen chemischen Reaktionen oder Polymerisationsprozessen,
die zu einer Verstopfung oder Blockierung der Druckminderer führen
könnten.
|
|