Cuadros/tableros y canalizaciones eléctricas prefabricadas SIVACON
cuadros/tableros
y canalizaciones eléctricas coordinadas entre sí
conexión, con certificación de tipo, de los cuadros/tableros 8PV
y 8PT con las canalizaciones eléctricas prefabricadas LD y LX
SIVACON S8
cuadros/tableros de distribución hasta 4000 A
fabricados en nuestros SIVACON Technology Partner
preferentemente para aplicación en la infraestructura
SIVACON 8PV
cuadros/tableros
de distribución y centros de control de motores hasta 6300 A
fabricados en plantas de SIEMENS
preferentemente para la industria de procesos
SIVACON 8PT
cuadros/tableros
de distribución y centros de control de motores hasta 7400 A
fabricados en nuestros SIVACON Technology Partner
preferentemente para aplicación en la infraestructura
SIVACON 8PS
sistemas
de canalizaciones eléctricas prefabricadas CD-L, BD01, BD2, LD, LX y
LR de 25 A a 6300 A
para transporte y distribución de energía: del transformador a
pequeños consumidores pasando por los cuadros de distribución
principales
Sistema de armarios
Los
armarios de nuestro sistema se envían a cualquier parte del mundo bien
ya completamente montados según especificaciones del cliente o preparados
de forma que puedan ser completados por nuestros clientes en base a sus necesidades.
La siguientes informaciones están en parte en inglés.