AS-Interface / ASIsafe
IO-Link
ECOFAST
Safety Integrated
SIRIUS Systembaukasten
AS-Interface / ASIsafe
Das Aktuator-Sensor-Interface ist ein offenes, herstellerunabhängiges Bussystem.
Es verbindet Aktuatoren und Sensoren mit speicherprogrammierbaren Steuerungen.
IO-Link
IO-Link ist das clevere Konzept zur einheitlichen Anbindung von Sensoren und
Aktoren an die Steuerungsebene mittels einer kostengünstigen Punkt-zu-Punkt-Verbindung.
ECOFAST
Mit ECOFAST gibt es jetzt eine dezentrale Systemlösung mit standardisierter
Anschlusstechnik für alle Komponenten auf Basis der dezentralen Installation.
Safety Integrated
Das lückenlose Sicherheitsprogramm Safety Integrated umfasst alle Ebenen vom
Sensor bis zum Aktor, über die Steuerung, Antriebe bis hin zur Kommunikation.
SIRIUS Systembaukasten
Der einzigartige SIRIUS Systembaukasten bietet alles, was man zum Schalten, Schützen
und Starten von Motoren und Anlagen benötigt.
|