Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
SIMOCODE pro
SIMOCODE pro C
SIMOCODE pro V
Appareil de base
Module de détection de courant/tension
Module frontal
Module frontal avec écran
Module d'extension
Logiciel
Relais SIRIUS
Relais de sécurité
Système de sécurité modulaire SIRIUS 3RK3 Basic
Protection de moteur par thermistances
Convertisseurs d'interface

SIMOCODE pro V – Flexibilité pure

SIMOCODE pro V est le système variable de gestion de moteurs. Il peut être configuré avec cinq modules d'extension. Ainsi, SIMOCODE pro V peut recevoir en extension exactement les fonctions nécessaires au départ-moteur.
Il est possible de lui raccorder en option un module frontal avec ou sans écran.
SIMOCODE pro V
Grâce à sa flexibilité, SIMOCODE pro V peut recevoir les fonctions d'extension exactement nécessaires au départ-moteur considéré :
Flexibilité grâce aux différents modules d'extension (modules TOR, de détection de défauts à la terre, de température ou analogiques)
Utilisation de fonctions supplémentaires de gestion de l'énergie en recourant à un module combiné de détection de courant/tension au lieu du module de détection de courant
SIMOCODE pro V supporte les fonctions de commande suivantes :
Démarreur direct et démarreur-inverseur
Démarreur étoile-triangle – aussi avec inversion du sens de rotation
Deux vitesses, moteurs à enroulements distincts (commutateur de nombre de pôles) – aussi avec inversion du sens de rotation
Deux vitesses, moteurs à enroulements Dahlander distincts – aussi avec inversion du sens de rotation
Commande de vanne
Commande de distributeur
Commande de démarreur progressif – aussi avec inversion du sens de rotation
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Plus d'informations
Exemples de fonction