SIMOCODE pro C – kompakt und wirtschaftlich
Mit der Gerätereihe SIMOCODE pro C ist
das derzeit praktikabelste und wirtschaftlichste Motormanage- ment-System seiner
Klasse verfügbar.
Diese Gerätereihe eignet sich besonders für den Umstieg von konventionellen
auf kommunikations- fähige Motorabzweige.
SIMOCODE pro C besteht pro Abzweig aus einem Grundgerät und einem separaten
Stromerfassungs- modul, das den Motorstrom erfasst. Beide Module sind durch Kabel
miteinander verbunden. Sie können wahlweise als Einheit oder getrennt voneinander
montiert werden.
Optional kann ein Bedienbaustein angeschlossen werden, um den Abzweig an der
Schaltschranktür steuerbar zu machen.
SIMOCODE pro C unterstützt folgende Steuerfunktionen:
 Direktstarter
 Wendestarter
|