Interruptores automáticos
Interruptores automáticos hasta 100 A
Los interruptores automáticos SIRIUS 3RV son interruptores limitadores de corriente alojados en caja de meterial moldeado. Sirven para la desconexión segura en caso de cortocircuito y protegen contra sobrecargas a los consumidores y a la instalación de distribución. Además son apropiados para maniobras manuales de consumidores, así como para desconectar de la red la instalación de distribución cuando hayan de realizarse trabajos de mantenimiento o modificaciones.
Como todos los aparatos SIRIUS, los interruptores automáticos son apropiados para montaje adosado hasta 60 °C. Además de las posiciones usuales del interruptor CON/DES, se indica adicionalmente la posición de DISPARADO. Mediante un bloque de conexión, los interruptores automáticos SIRIUS se pueden conectar sin problemas, y sin necesidad de cableado, a los arrancadores suaves y contactores SIRIUS.
El programa, claramente estructurado, es compatible, tanto eléctricamente como mecánicamente como en diseño, con los relés de sobrecarga, arrancadores suaves y contactores de la familia de aparatos SIRIUS. Además, los cuatro tamaños cubren un rango de corriente de hasta 100 A. Esto corresponde a una gama de potencia de hasta 45 kW con 400 V AC.
Los arrancadores suaves SIRIUS 3RB y 3RU1 cuentan con la certificación ATEX y por tanto son apropiados para ser empleados en atmósferas potencialmente explosivas.
Interruptores automáticos en caja moldeada
3RV1 de hasta 800 A
Los
interruptores en caja moldeada 3RV10 y 3RV13 de hasta 800 A son interruptores
automáticos compactos, con efecto limitador de corriente, que se aplican
preferentemente en derivaciones a carga o motor para las tensiones especiales
de 440 V, 480 V, 550 V y 690 V. Se usan para la maniobra y protección
de motores trifásicos y otras cargas con corrientes asignadas de hasta
800 A.
Dentro del marco de la familia de aparatos SIRIUS,
tanto para los interruptores automáticos 3RV1 de hasta 100 A como también
para los interruptores automáticos en caja moldeada 3RV1 de hasta 800
A se dispone de tablas para la composición de combinaciones probadas conforme
a IEC 60947-4-1. Encontrará estas tablas en el Infocenter.
|