SIRIUS engineering
Generalidades sobre SIRIUS ES
SIRIUS ES comprende todos los paquetes de software para ingeniería de
los productos de la familia SIRIUS, p.ej. Soft Starter ES, SIMOCODE ES, etc.
Aquí se describa la funcionalidad, gama, variantes de productos y tipos
de licencias que son aplicables uniformemente a todos los productos de software
SIRIUS ES.
Soft
Starter ES
El software Soft Starter ES facilita la máximo la parametrización
y vigilancia de arrancadores suaves SIRIUS 3RW44 High Feature; en caso de anomalías,
también su eficaz diagnóstico.
 Motor Starter ES
El software Motor Starter ES facilita al máximo la parametrización de los arrancadores de motor con conectividad en el curso de su puesta en marcha, su monitorización durante la operación y su diagnóstico preciso en caso de anomalías.
 SIMOCODE ES
SIMOCODE ES es el software centras para la puesta en marcha, operación y diagnóstico de SIMOCODE pro. Para ello se ofrecen dos variantes: SIMOCODE ES Professional y SIMOCODE ES Smart.
 Modular
Safety System ES
MSS ES forma parte del sistema de seguridad modular y sustituye el cableado laborioso
de la distintas funciones por una mera labor de parametrización, rápida
y sencilla. Por medio de la cómoda interfaz de usuario puede paramerizar,
manejar, visualizar y probar su aplicación de seguridad con gran confort.
 ECOFAST ES
La herramienta de configuración ECOFAST ES facilita el dimensionado y elección de toda la parte de potencia de una instalación, por ejemplo gracias a la configuración gráfica de cargas, cable y funciones de maniobra y protección así como su comprobación en base a la normas aplicables. |