Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
Boutons-poussoirs et voyants lumineux
Pupitres de commande bimanuelle
Interrupteurs à câble
Interrupteurs à pédale
Colonnes de signalisation
Voyants intégrés

Voyants intégrés 8WD5

robustes et endurants

Les voyants intégrés servent à donner un signal visuel et peuvent être fixés directement sur la machine. Ils sont disponibles en rouge, jaune, vert, bleu, blanc avec un diamètre de 70 mm.
Leur forme spécifique permet un rayonnement lumineux optimal sur les côtés et vers le haut. Ils sont disponibles avec des lampes à incandescence ou des éléments LED à longue durée de vie.
 
Les avantages en bref
Résistance extrême aux chocs et vibrations
Tous les voyants intégrés possèdent le degré de protection IP 65.
Outre les voyants à feu fixe, on dispose de voyants à feu clignotant et de voyants du type gyrophare.
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use