Productos perfectos para todas las aplicaciones
Fuentes de alimentación SIRIUS
 Con las fuentes de alimentación SIRIUS le ofrecemos una gama completa de productos de primera clase. La serie de tipos completa garantiza una tensión constante y tiempos de fallo mínimos, y cubre todas las tensiones de entrada importantes, en todo el mundo. Para uso internacional, los aparatos están disponibles con la homologación para EE. UU. y Canadá.
Gracias a su construcción robusta, las fuentes de alimentación SIRIUS presentan una fiabilidad muy alta. Se muestran extraordinariamente estables frente a la influencia de perturbaciones externas transmitidas por la red y actúan amortiguando las perturbaciones conducidas.
Ventajas de un vistazo
Apropiadas para la conexión a redes de suministro público y redes industriales (EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3)
Es posible la conexión en paralelo de un número cualquiera de aparatos iguales, por ejemplo para cubrir unas mayores necesidades de corriente
Amplio stock de almacén
Bornes de resorte en calidad de opción
Homologación cURus
Condensador adicional opcional en transformadores trifásicos
Ámbitos de aplicación
Automatización
Accionamientos
Control e instrumentación
Equipos médicos
Requisitos de CEM especialmente altos
|