Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
Transformateurs
Alimentations
Solutions
Exemples d'application

Premier choix pour une tension optimale

Transformateurs SIRIUS

Un transformateur adéquat est indispensable pour obtenir la bonne tension dans chaque situation. La solution : SIRIUS. Nos transformateurs maîtrisent chaque tâche partout dans le monde – en toute fiabilité et sûreté
Les transformateurs monophasés et triphasés (≤ 16 kVA) de la gamme SIRIUS allient l'ensemble des caractéristiques des transformateurs de sécurité, de séparation des circuits, de commande et de puissance.
De plus, les transformateurs de commande se distinguent par leur puissance temporaire élevée.
En tant que transformateurs d'adaptation de réseau, autotransformateurs ou transformateurs de rerdresseurs conformes à DIN VDE 0532-6, nos transformateurs de puissance SIRIUS monophasés et triphasés peuvent être utilisés avec des tensions d'entrée et de sortie sélectionnables.
 
Les avantages en bref
Tensions d'entrée et de sortie sélectionnables pour les transformateurs de puissance
Possibilité d'utilisation à des températures ambiantes jusqu'à 55 °C
Protection optimale grâce à une construction sans fusible avec standard de sécurité intégré conformément à EN 61558
Marquage CE
Bornes à ressort en option
Puissance de courte durée élevée pour les transformateurs de commande
Gamme étendue de transformateurs de puissance SIRIUS triphasés sur catalogue
Gammee étendue de transformateurs SIRIUS monophasés et triphasés ≤ 16 kVA en stock
Homologation cURus
Domaines d'application
Transformateurs de commande dans les équipements et les automatismes
Transformateurs d'adaptation pour les exploitations industrielles / la construction navale
Transformateurs de séparation des circuits et de sécurité pour les appareils électriques
Transformateurs dans les machines de production
Transformateurs pour appareils de communication, du secteur médical et électrodomestique
Transformateurs pour les entraînements
Transformateurs de redresseurs pour la galvanoplastie
Imprimer
   

© Siemens AG 2006-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use