Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Trasformatori
Alimentatori
Soluzioni
Esempi applicativi

Prima scelta per tensione ottimale

Trasformatori SIRIUS

Il trasformatore appropriato deve innanzi tutto garantire che in ogni situazione sia disponibile la tensione giusta. La soluzione: SIRIUS. I nostri trasformatori svolgono ovunque al mondo ogni compito – in modo affidabile e sicuro.
Le serie di trasformatori (≤ 16 kVA) monofasi e trifasi riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza, di separazione, di comando e di rete. Pertanto si fanno valere con successo in ogni tipo d'impiego.
Inoltre. i trasformatori di comando si distinguono per la loro alta potenza di breve durata.
Come trasformatori adattatori, autotrasformatori o trasformatori per convertitori secondo DIN VDE 0532-6 sono impiegabili i nostri trasformatori di potenza SIRIUS monofasi e trifasi con tensioni d'ingresso e d'uscita a libera scelta.
 
I vantaggi in sintesi
Tensioni d'ingresso e d'uscita a libera scelta per i trasformatori di potenza
Possibilità d'impiego fino a temperature ambiente di 55 °C
Protezione ottimale grazie alla forma costruttiva priva di fusibili, con standard di sicurezza secondo EN 61558
Marcatura CE
Tecnica di morsetti a molla opzionale
Elevata potenza di breve durata con trasformatori di comando
Ampia gamma a catalogo di trasformatori di potenza SIRIUS trifasi
Ampia gamma a magazzino di trasformatori SIRIUS monofasi e trifasi ≤ 16 kVA
approvazione cURus
Campi d'impiego
Trasformatori di comando nella costruzione di impianti e di sistemi d'automazione
Trasformatori di adattamento per aziende industriali/costruzione navale
Trasformatori di separazione e di sicurezza per apparecchiature elettriche
Trasformatori in macchine di produzione
Trasformatori per tecnica di comunicazione, tecnica medicale e tecnica domestica
Trasformatori per la tecnica d'azionamento
Trasformatori per raddrizzatori di impianti galvanici
Stampa
   

© Siemens AG 2006-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use