Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
ASIsafe
Maestro
Transiciones de red
Esclavos
Fuentes de alimentación
Accesorios
Repetidores
Extension Plug
Aparatos de direccionamiento
Analizador
Cables perfilados
Derivaciones M12
Distribuidores de cable plano
Diagnóstico
Referencias

Repetidores

El repetidor AS-Interface se utiliza para prolongar 100m la extensión de un segmento AS-Interface. Es posible conectar varios repetidores en paralelo o (un máximo de 2) en serie, de modo que la extensión máxima de red de una AS-Interface aumente de los 100m convencionales hasta 500m o en combinación con Extension Plug hasta 600m. En tal caso, el repetidor se ejecuta en la caja de los módulos compactos K45 de AS-Interface, especialmente cómodos de manejar y con un alto grado de protección acreditado.
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use