Repetidores
El
repetidor AS-Interface se utiliza para prolongar 100m la extensión de
un segmento AS-Interface. Es posible conectar varios repetidores en paralelo
o (un máximo de 2) en serie, de modo que la extensión máxima
de red de una AS-Interface aumente de los 100m convencionales hasta 500m o en
combinación con Extension Plug hasta 600m. En tal caso, el repetidor se
ejecuta en la caja de los módulos compactos K45 de AS-Interface, especialmente
cómodos de manejar y con un alto grado de protección acreditado. |