Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
ASIsafe
Maestro
Transiciones de red
Esclavos
Fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación en IP20
Accesorios
Diagnóstico
Referencias

Fuentes de alimentación

Las fuentes de alimentación de AS-Interface son parte integrante de la red AS-Interface. Generan una tensión continua regulada de 30 V DC con una alta estabilidad y poca ondulación residual. Sirven para alimentar la electrónica de la red AS-i, es decir, de los módulos AS-i y del maestro, así como de los sensores conectados. A través del acoplamiento de datos integrado, las fuentes de alimentación garantizan la separación de datos y energía, que se transportan simultáneamente a través del cable AS-i.
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use