Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
ASIsafe
Maestro
Transiciones de red
Esclavos
Fuentes de alimentación
Accesorios
Diagnóstico
ASIMON
Diagnóstico en SIMATIC STEP 7
HW Config. SIMATIC S7
WinCC flexible/
ProTool
Transline HMI PRO
Referencias

WinCC flexible/ProTool

AS-Interface proporciona amplios datos de diagnóstico que el sistema SIMATIC STEP7 puede leer de forma sencilla e inmediata. Estos datos pueden interconectarse en el programa STEP7 para reaccionar a estados de la instalación y/o mostrarse en un panel de operador para corregir un error rápidamente.
Para este fin existe un paquete plenamente operativo con bloques de función para S7-300/400 e imágenes predefinidas para las pantallas gráficas a color OP270/TP270 y OP177 color/TP177 en las variantes de 6" y 10". Las imágenes pueden escalarse mediante WinCC flexible para adaptarlas a otros tamaños de pantalla. Los gráficos comprenden el diagnóstico del maestro y los esclavos AS-i, así como la representación del estado del monitor de seguridad AS-i. Naturalmente, las imágenes también están disponibles para la herramienta de configuración ProTool.
Diagnóstico ASIsafe WinCC
Diagnóstico maestro-esclavo WinCC
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use