Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
ASIsafe
Maestro
Transiciones de red
Esclavos
Módulos de campo
Módulos para instalación en un armario eléctrico
Módulos SlimLine
Módulos F90
Módulos planos
Módulo de interfaz para LOGO!
Módulos con función especial
Arrancadores de motor para uso en campo, alto grado de protección
Arrancadores de motor para uso en tableros
Pulsadores y lámparas de señalización 3SB3
Columnas de señalización 8WD4
Fuentes de alimentación
Accesorios
Diagnóstico
Referencias

Módulos SlimLine S22,5 y S45

La serie de módulos "SlimLine", con grado de protección IP20 y un ancho de montaje mínimo de 22,5 mm, ahorra espacio en el armario eléctrico o en cajas descentralizadas in situ. Los sensores/actuadores estándar se pueden conectar mediante bornes de tornillo o de resorte. Los módulos se pueden montar en el perfil normalizado o bien atornillarse con los accesorios correspondientes. Para detectar el estado de un módulo SlimLine, los aparatos disponen de diodos luminosos en el lado frontal.
Los módulos S45 para armario eléctrico están disponibles también, según la especif. AS-i 3.0, con 4 entradas y 4 salidas. Así pueden operar tanto 248 entradas como 248 salidas en una red AS-Interface bajo un maestro de especif. 3.0.
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use