Todo de un mismo proveedor
 ASIsafe
El sistema ASIsafe (AS-Interface Safety at Work) permite integrar componentes de seguridad en una red AS-Interface. El diagnóstico, eficaz y confiable, garantiza una disponibilidad máxima de máquinas e instalaciones.
 Maestro
El maestro AS-Interface establece la conexión con los controladores de nivel superior. Organiza de forma autónoma el tráfico de datos por el cable AS-Interface y proporciona las señales de los sensores y actuadores en una interfaz.
 Esclavos
Los esclavos contienen la electrónica de AS-Interface y posibilidades de conexión para sensores y actuadores, tanto en el campo como en el armario eléctrico. En total se pueden conectar hasta 62 esclavos a un bus. A continuación, los esclavos intercambian sus datos cíclicamente con el maestro.
 Fuentes de alimentación
Las fuentes de alimentación de AS-Interface son parte integrante de la red AS-Interface. Generan una tensión continua regulada de 30 V DC con una alta estabilidad y poca ondulación residual.
 Accesorios
Los múltiples accesorios facilitan el montaje y la instalación de una red AS-Interface y de componentes individuales. La utilización de AS-Interface se simplifica y amplía, al tiempo que se reducen los costos de infraestructura.
 Diagnóstico
Gracias a las extensas funciones de las herramientas de software, es posible configurar fácilmente la red AS-i y obtener un diagnóstico detallado en todo momento. De este modo, siempre se tiene una visión general sencilla, segura y rápida de la red AS-i. |