Todo de un mismo proveedor
 ASIsafe
El sistema ASIsafe (AS-Interface Safety at Work) permite integrar componentes de seguridad en una red AS-Interface. El diagnóstico, eficaz y confiable, garantiza una disponibilidad máxima de máquinas e instalaciones.
 Maestro
Los módulos (CPs) que ejercen de maestro del bus AS-Interface permiten
integrar en el controlador SIMATIC superior las señales AS-i adquiridas.
Así, cada CP permite post procesar directamente en el controlador, vía
una línea AS-i hasta 992 entradas y salidas.
 Transiciones
de red
Una variante especial de los maestros AS-Interface son las transiciones o pasarelas
(llamados Link). De forma similar a lo que ocurre en los CPs, en ellos se adquieren
en el campo grandes cantidades de señales AS-i binarias y analógicas.
Sin embargo, la transferencia al controlador superior de la información
de E/S, diagnóstico y parámetros se realiza vía PROFIBUS-DP
o PROFINET.
 Esclavos
Los esclavos contienen la electrónica de AS-Interface y posibilidades de conexión para sensores y actuadores, tanto en el campo como en el armario eléctrico. En total se pueden conectar hasta 62 esclavos a un bus. A continuación, los esclavos intercambian sus datos cíclicamente con el maestro.
 Fuentes de alimentación
Las fuentes de alimentación de AS-Interface son parte integrante de la red AS-Interface. Generan una tensión continua regulada de 30 V DC con una alta estabilidad y poca ondulación residual.
 Accesorios
Los múltiples accesorios facilitan el montaje y la instalación de una red AS-Interface y de componentes individuales. La utilización de AS-Interface se simplifica y amplía, al tiempo que se reducen los costos de infraestructura.
 Diagnóstico
Gracias a las extensas funciones de las herramientas de software, es posible configurar fácilmente la red AS-i y obtener un diagnóstico detallado en todo momento. De este modo, siempre se tiene una visión general sencilla, segura y rápida de la red AS-i. |