Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]

Novedades de productos

DP/AS-i Link 20E y maestro para SIMATIC S7-300
La nueva variante del DP/AS-Interface Link 20E conforme con las especif. 3.0 de AS-i es el resultado del perfeccionamiento del modelo actual DP/AS-Interface Link 20E basado en un nuevo hardware. Los procesadores de comunicaciones CP 343-2 y CP 343-2P han sido también actualizados para cumplir las especificación 3.0 de AS-i.
El módulo DP/AS-i Link 20E y el CP 343-2P permiten configurar la red AS-Interface desde STEP7 (V5.2 o sup.) sin necesidad de más software.
Monitores de seguridad
El monitor de seguridad para ASIsafe está ya disponible en una nueva versión (Versión 3). Esto permite ahora el control opcional de una salida segura descentralizada (para p.ej. válvulas o arrancadores de motor) o el acoplamiento seguro de dos redes AS-i (versión 3 del monitor). Con la versión 3 se ha renovado también a fondo el software de configuración asimon.
más
DP/AS-i F-Links
DP/AS-i F-Link según especif. 3.0 se utiliza siempre que se requiere la integración sin fisuras de ASIsafe en Safety Integrated. Recoge las señales de sensores de seguridad binarios del nivel de campo y las transmite al nivel Profibus superior.
más
IE/AS-i LINKs PN IO
IE/AS-i LINK PN IO es un PROFINET IO-Device (según IEC 61158) y un maestro AS-i (conforme a la especif. AS-i 3.0 según EN 50 295 e IEC 62026-2). Permite el acceso transparente a los datos en AS-Interface desde Industrial Ethernet.
más 
DP/AS-i LINKs Advanced
DP/AS-i LINK Advanced permite el acceso transparente a los datos en AS-Interface desde PROFIBUS DP. De esta forma, resulta idóneo para una estructura descentralizada y para la conexión de una red AS-Interface subordinada.
más 
Módulos compactos K20/K20F
La serie de módulos de campo AS-Interface se ha completado con una versión de tamaño especialmente reducido: los nuevos módulos compactos K20 convencen como la única serie de módulos completa con un ancho de montaje de tan sólo 20 mm y una base muy pequeña. Según la ejecución, se pueden conectar sensores y actuadores mediante hembrillas M8 o mediante hembrillas M12.
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use