Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
ASIsafe
Maestro
SIMATIC
IE/AS-i LINKs PN IO
DP/AS-i LINKs Advanced
DP/AS-i Links 20E
DP/AS-i F-Links
Esclavos
Fuentes de alimentación
Accesorios
Diagnóstico
Referencias

Maestro para controladores SIMATIC

SIMATIC S7-200/300
CP 243-2 es la conexión maestra de S7-200 a AS-Interface. Las posibilidades de uso de S7-200 son más flexibles y amplias gracias al claro aumento de las entradas/salidas digitales disponibles.
CP 343-2 P es el correspondiente maestro para S7-300 y la unidad periférica descentralizada ET 200M. Por medio de LED situados en la placa frontal, el procesador de comunicaciones indica los estados operativos y la disposición para el servicio de los esclavos conectados.
 
Controladores SIMATIC C7
SIMATIC C7 621 AS-Interface combina el maestro AS-Interface CP 342-2, una CPU SIMATIC de la clase S7-300 y un panel de mando OP3 en una caja. El direccionamiento y el diagnóstico para un máximo de 31 esclavos con un total de 124 entradas y salidas puede realizarse directamente en el controlador compacto, sin otro aparato de direccionamiento.
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use