Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
ASIsafe
Maestro
Transiciones de red
DP/AS-i LINK Advanced
DP/AS-i Link 20E
DP/AS-i F-Link
IE/AS-i LINK PN IO
Esclavos
Fuentes de alimentación
Accesorios
Diagnóstico
Referencias

DP/AS-i LINK Advanced

DP/AS-i LINK Advanced es un esclavo PROFIBUS DPV1 (según EN 50 170) y también un maestro AS-i (conforme a la especif. AS-i 3.0 según EN 50 295 e IEC 62026-2). Permite el acceso transparente a los datos en AS-Interface desde PROFIBUS DP. Disponible como maestro sencillo o doble, resulta idóneo para una estructura descentralizada y para la conexión de una red AS-Interface a sistemas de bus de nivel superior.
Ventajas de un vistazo
Cómoda conexión TIA de AS-Interface
El puerto Ethernet integrado permite el diagnóstico por interfaz web
Puesta en marcha completa y diagnóstico in situ sin herramientas adicionales y en breve tiempo
Cómoda puesta en marcha y diagnóstico con herramientas estándar gratuitas
Aprovechamiento de mayores capacidades funcionales gracias al maestro doble AS-i
La independencia de ambas líneas AS-i en el maestro doble ofrece una alta disponibilidad de la instalación
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use