Deutsch | English | Français | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
ASIsafe
Monitores de seguridad
Módulos de seguridad
Módulos compactos K45F
Módulos compactos K20F
Módulos SlimLine S22,5F
Interrupteurs de position 3SF1, 3SF3
Interruptor operado por cable 3SF2
Cortinas y rejillas fotoeléctricas
Escáner a láser LS4
Pulsadores de PARADA DE EMERGENCIA
Adaptador F 3SF5
Maestro
Transiciones de red
Esclavos
Fuentes de alimentación
Accesorios
Diagnóstico
Referencias

Módulos compactos K45F

La serie de módulos compactos seguros K45F ofrece multitud de variantes:
Módulos compactos K45F para conectar interruptores/sensores de seguridad provistos de contactos ("mecánicos"), con dos entradas de seguridad, dos entradas de seguridad/dos salidas estándar o cuatro entradas de seguridad, a elección. En el servicio hasta la categoría 2/SIL 1 ambas entradas se pueden ocupar por separado; si es necesaria la categoría 4/SIL 3, el módulo cuenta con una entrada de dos canales.
Módulos compactos K45F LS (light sensor), especiales para la conexión de interruptores/sensores de seguridad electrónicos con salidas de semiconductor para pruebas (dispositivos de protección que funcionan sin contacto), como p. ej., cortinas fotoeléctricas y rejillas fotoeléctricas estándar optoelectrónicas activas. Es posible conectar, a elección, una cortina fotoeléctrica del tipo 2 (IEC/EN 61496) o una cortina fotoeléctrica del tipo 4. Tanto el emisor como el receptor reciben alimentación eléctrica desde el cable AS-i amarillo. Como accesorios, están disponibles los cables de sensor adecuados y, opcionalmente, un módulo de alimentación separado para el emisor.
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use