Componentes para ASIsafe
El sistema ASIsafe (AS-Interface Safety at Work) permite integrar componentes de seguridad en una red AS-Interface, por ejemplo:
Interruptores de PARADA DE EMERGENCIA
Interruptores de puertas de protección o
Rejillas fotoeléctricas de seguridad
Al cumplir la norma EN 50 295, son plenamente compatibles con los componentes conocidos de AS-Interface (maestros, esclavos, fuentes de alimentación, etc.), lo que permite conectarlos al cable amarillo AS-Interface común.
Según sus requisitos particulares, puede elegir entre la "pequeña" solución ASIsafe Solution Local (PLC estándar, maestro AS-i estándar y monitor de seguridad ASIsafe) y la integración de ASIsafe en toda la instalación, cubriendo todas las células, con ayuda de DP/AS-i F-Link, como transición de ASIsafe a PROFIsafe bajo un controlador de seguridad (ASIsafe Solution PROFIsafe).
Siemens le ofrece todos los componentes necesarios para construir una red AS-Interface segura.
Ventajas de un vistazo
Datos estándar y de seguridad en un bus
ASIsafe Solution local: solución autónoma gracias al monitor de seguridad ASIsafe
ASIsafe Solution PROFIsafe: conexión de ASIsafe a PROFIsafe mediante DP/AS-i F-Link
Sencillo y cómodo gracias a la agrupación de señales de seguridad
Configuración simple del sistema gracias a la tecnología estandarizada AS-Interface
Funciones de diagnóstico eficaces y fiables, para la máxima disponibilidad de máquinas e instalaciones
|