Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
ASIsafe
Maître
Passerelles
Esclaves
Alimentations
Accessoires
Répéteurs
Extension Plug
Console d'adressage
Analyseur
Câbles profilés
Départs M12
Répartiteurs pour câble plat
Diagnostic
Références

Répéteurs

Le répéteur AS-Interface est utilisé pour prolonger la longueur d'un segment AS-Interface de 100 m. Il est possible de brancher plusieurs répéteurs en parallèle ou bien au max. 2 répéteurs en série de sorte à passer d'une longueur de réseau AS-Interface de normalement 100 m max. à une longueur de 500 m, voire à une longueur de 600 m en mettant en œuvre l'extenseur Extension Plug. Le répéteur est à cet effet conçu dans le boîtier des modules compacts K45 AS-Interface qui se caractérisent par leur grande simplicité d'utilisation et leur haut degré de protection éprouvé.
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use