Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
ASIsafe
Maître
Passerelles
Esclaves
Alimentations
Accessoires
Répéteurs
Extension Plug
Console d'adressage
Analyseur
Câbles profilés
Départs M12
Répartiteurs pour câble plat
Diagnostic
Références

Extension Plug et Extension Plug Plus

L'extenseur AS-Interface Extension Plug permet de prolonger un segment AS-Interface à 200 m max. Grâce au raccordement M12, il est possible de le raccorder facilement et rapidement au départ AS-Interface avec protection IP67.
Une détection de sous-tension intégrée surveille la tension AS-Interface, une LED signale les sous-tensions.
La combinaison avec des répéteurs permet d'augmenter encore la longueur maximale de câble possible jusqu'à 600 m.
La version supplémentaire Extension Plug Plus transmet le message de diagnostic "sous-tension" directement à l'API. Il intègre à cette fin un esclave AS-Interface signalant les sous-tensions directement au maître via l'échange de données standard.
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use