Modules SlimLine S22,5 et S45
 La série modulaire "SlimLine" en degré de protection IP20 contribue grâce à une largeur minimale de 22,5 mm à un gain de place dans l'armoire électrique ou dans les coffrets sur site décentralisés. Il est possible de raccorder des capteurs/actionneurs standard par bornes à vis ou à ressort. Les modules peuvent être montés sur le rail symétrique ou être vissés avec les accessoires correspondants. Pour reconnaître l'état d'un module SlimLine, les appareils disposent de diodes luminescentes en face avant.
Les modules pour armoire S45 sont également disponibles en version conforme à la spécification AS-i 3.0 avec 4 entrées et 4 sorties. Il est ainsi possible d'exploiter 248 entrées ainsi que 248 sorties dans un réseau AS-Interface avec un maître selon la spécification 3.0. |