Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
Références
Aéroport
Installation de triage
Industrie automobile
Matériaux d'isolation
Construction de machines spéciales
Ponts-roulants
Production de CD
Solutions décentralisées pour départs-moteurs
AS-i/PROFIBUS

AS-Interface

en usage chez Alzmetall à Altenmarkt/Allemagne

Sur le centre d'usinage BAZ 26 CNC, AS-Interface permet de simplifier l'installation électrique.
Des départs-moteurs décentralisés IP67 près du moteur permettent de réduire la taille des des armoires électriques.
Les modules compacts E/S trouvent aussi de la place dans des endroits exigus.
En tant que constructeur mécanique novateur de centres d'usinage et de machines spéciales à transfert rotatif, Alzmetall est convaincu par l'AS-Interface. D'une part, par la réduction du travail en phase de conception et de montage/installation, et d'autre part, par la flexibilité élevée dans le secteur des machines spéciales.
Dans les familles de machines-outils compactes, AS-Interface contribue à simplifier l'installation électrique.
Sur le centre d'usinage BAZ 26 CNC d'Alzmetall, AS-Interface communique avec la commande SINUMERIK 840D via une passerelle DP/AS-Interface Link et PROFIBUS. En plus de l'acquisition des signaux de capteurs et de la commande de distributeurs via les modules compacts AS-Interface IP 67, la décentralisation chez Alzmetall va plus loin. Ainsi, les appareils de commande des entraînements auxiliaires (p. ex. pour le convoyeur de copeaux) sont montés près des moteurs.
POURQUOI l'AS-Interface ?
Son utilité apparaît dès la planification des machines spéciales. Le gain de temps se chiffre à près de 30 %. Pour la durée d'installation, Alzmetall estime aussi l'économie de temps à 30 % grâce à AS-Interface. Alzmetall apprécie particulièrement le haut degré de flexibilité procuré par l'AS-Interface. Il permet de réaliser les exigences supplémentaires des clients sans compromettre les délais de livraison. Des extensions ultérieures sont également possibles sans grandes difficultés.
Avantages de l'AS-Interface de Siemens :
Jusqu'à 30 % de gain de temps dès la planification des machines spéciales
30 % de gain de temps à l'installation
Flexibilité élevée au montage des machines
Grande réduction de la superficie de l'armoire électrique grâce à une configuration décentralisée cohérente – les appareils de connexion sont eux aussi installés près du moteur
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use