Un seul fournisseur
 ASIsafe
Le concept ASIsafe (AS-Interface Safety at Work) permet l'intégration de composants de sécurité dans un réseau AS-Interface. Le diagnostic efficace et fiable permet une disponibilité maximale des machines et des équipements.
 Maître
Le maître AS-i (CP) permet l'intégration directe des signaux AS-i
acquis sur le terrain à l'automatisme SIMATIC de niveau supérieur.
Pour cela, 992 entrées/sorties peuvent être échangées
sur une ligne AS-i entre chaque CP et l'automate.
 Passerelles
Les passerelles (links) sont une version particulière de maître
AS-Interface. De manière analogue aux CP, un grand nombre de signaux TOR
et analogiques sont acquis sur le terrain. La transmission des E/S, diagnostics
et paramètres à l'automatisme de niveau supérieur s'effectue
cependant par PROFIBUS-DP ou PROFINET.
 Esclaves
Les esclaves contiennent l'électronique AS-Interface ainsi que les possibilités de raccordement pour capteurs et actionneurs sur le terrain et dans l'armoire électrique. Il est possible de raccorder jusqu'à 62 esclaves à un bus. Les esclaves échangent leurs données de façon cyclique avec le maître.
 Alimentations
Les alimentations AS-Interface font partie intégrale du réseau AS-Interface. Elles génèrent une tension continue stabilisée de 30 Vcc d'une grande constance et de faible ondulation résiduelle.
 Accessoires
De nombreux accessoires et différents composants aident au montage et à l'installation du réseau AS-Interface. L'utilisation de l'AS-Interface est simplifiée et élargie et les coûts d'infrastructure diminués.
 Diagnostic
Grâce à de nombreux outils logiciels, une configuration simple et des diagnostics détaillés du réseau AS-i sont possibles à tout moment. Ainsi, vous avez toujours une vue d'ensemble simple, sûre et rapide de votre réseau AS-i. |