Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]

Nouveaux produits

DP/AS-i Link 20E et maître pour SIMATIC S7-300
La nouvelle variante de la passerelle DP/AS-Interface Link 20E selon AS-i Spec. 3.0 est le successeur innovant de la passerelle DP/AS-Interface Link 20E actuelle sur un nouveau support matériel. Les processeurs de communication CP 343-2 et CP 343-2P ont également fait l'objet d'innovations relatives à la spécification AS-i 3.0.
Avec la passerelle DP/AS-i Link 20E et le CP 343-2P, l'ingénierie du réseau AS-Interface peut être réalisée depuis STEP 7 (à partir de V5.2) sans logiciel supplémentaire.
Moniteurs de sécurité
Une nouvelle version (version 3) du moniteur de sécurité ASIsafe est disponible. Il pourra vous servir pour commander une sortie de sécurité décentralisée (vannes ou départs-moteurs) et réaliser le couplage sûr de deux réseaux AS-i (version 3). A l'occasion de la version 3, le logiciel de configuration asimon a aussi été remanié.
en savoir plus
DP/AS-i F-Link
La passerelle DP/AS-i F-Link selon la spécification 3.0 trouve un emploi dans toutes les applications qui réclament une intégration directe de ASIsafe dans Safety Integrated. Elle regroupe les signaux des capteurs binaires de sécurité sur le terrain et les transmet au niveau supérieur Profibus.
en savoir plus
IE/AS-i LINK PN IO
La passerelle IE/AS-i LINK PN IO est un périphérique PROFINET IO (selon CEI 61158) et un maître AS-i (selon la spécification AS-i 3.0 selon EN 50 295 et CEI 62026-2). Elle permet l'accès transparent aux données sur l'AS-Interface depuis Industrial Ethernet.
en savoir plus 
DP/AS-i LINK Advanced
La passerelle DP/AS-i LINK Advanced permet l'accès transparent aux données sur l'AS-Interface depuis PROFIBUS DP. Elle est ainsi idéale pour la configuration décentralisée et la connexion d'un réseau AS-Interface sous-jacent.
en savoir plus 
Modules compacts K20/K20F
La série de modules de terrain AS-Interface a été complétée d'une version particulièrement étroite : les nouveaux modules compacts K20 sont la seule série modulaire complète avec une largeur de seulement 20 mm et une très petite emprise. Selon la version, les capteurs et actionneurs peuvent être raccordés à des prises M8 ou M12.
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use