Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
ASIsafe
Maître
Passerelles
DP/AS-i LINK Advanced
DP/AS-i Link 20E
DP/AS-i F-Link
IE/AS-i LINK PN IO
Esclaves
Alimentations
Accessoires
Diagnostic
Références

IE/AS-i LINK PN IO

La passerelle IE/AS-i LINK PN IO est un périphérique PROFINET IO (selon CEI 61158) et un maître AS-i (selon la spécification AS-i 3.0 selon EN 50 295 et CEI 62026-2). Elle permet l'accès transparent aux données sur l'AS-Interface depuis Industrial Ethernet. Disponible comme maître simple ou double, elle convient parfaitement à la structure décentralisée et à la connexion d'un réseau AS-Interface à un bus de niveau supérieur.
L'IE/AS-i LINK PN IO est disponible en 2 versions :
appareil avec une ligne AS-Interface (maître simple)
appareil avec deux lignes AS-Interface (maître double)
Les avantages en bref
Liaison à Industrial Ethernet pour une intégration sans problème du réseau AS-i dans le monde PROFINET.
Connexion TIA commode de l'AS-Interface
Port Ethernet supplémentaire permettant le diagnostic de l'interface Web, réduisant le nombre de ports externes de commutation et permettant l'utilisation dans la structure linéaire sans switch supplémentaire
Mise en service complète et diagnostic local rapides et sans outils supplémentaires
Mise en service commode et diagnostic avec des outils standard gratuits
Utilisation de capacités fonctionnelles élevées grâce au maître AS-i double
Disponibilité élevée des indtallations grâce à l'indépendance des deux lignes AS-i sur maître double
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use