DP/AS-i LINK Advanced
La passerelle DP/AS-i LINK Advanced est un esclave PROFIBUS DPV1 (selon CEI 50 170) et un maître AS-i (selon la spécification AS-i 3.0 selon EN 50 295 et CEI 62026-2). Elle permet l'accès transparent aux données sur l'AS-Interface depuis PROFIBUS DP. Disponible comme maître simple ou double, elle convient parfaitement à la structure décentralisée et à la connexion d'un réseau AS-Interface à un bus de niveau supérieur.
Les avantages en bref
Connexion TIA commode de l'AS-Interface
Port Ethernet intégré permettant le diagnostic
de l'interface Web
Mise en service complète et diagnostic local rapides et sans outils supplémentaires
Mise en service commode et diagnostic avec des outils standard gratuits
Utilisation de capacités fonctionnelles élevées grâce au maître AS-i double
Disponibilité élevée des indtallations grâce à l'indépendance des deux lignes AS-i sur maître double
|