Deutsch | English | Español | Italiano
Sitemap | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
ASIsafe
Maître
Passerelles
Esclaves
Modules pour l'utilisation sur le terrain
Modules pour l'utilisation en armoire électrique
Modules avec fonctions spéciales
Départs-moteurs de terrain, haut degré de protection
Départs-moteurs pour montage en armoire
Départs-moteurs compacts 3RA6
Boutons-poussoirs et voyants lumineux 3SB3
Colonnes de signalisation 8WD4
Alimentations
Accessoires
Diagnostic
Références

Départs-moteurs compacts SIRIUS 3RA6

Connexion à AS-Interface pour l'intégration dans l'automatisation

Le départ-moteur compact SIRIUS 3RA6 peut être raccordé à AS-Interface par le simple enfichage du module rapporté AS-i optionnel, ce qui permet une intégration optimale à Totally Integrated Automation.
Les messages d'état et de diagnostic du départ-moteur compact 3RA6 peuvent être transmis en toute simplicité et rapidité au système de commande via le câble bifilaire jaune AS-i avec un câblage minimal.
Les avantages en bref
Câblage simple des actuateurs répartis
Intégration aisée dans AS-Interface grâce au montage sans outil du module rapporté AS-i optionnel
Intégration de jusqu'à 62 départs-moteurs compacts SIRIUS dans AS-Interface grâce au module rapporté AS-i en technique A/B
Affectation standardisée des entrées et sorties pour une programmation logicielle réduite
Module rapporté AS-i en option avec 2 entrées pour une coupure sûre au niveau local
Intégration dans Totally Integrated Automation
Imprimer
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use