Composants pour ASIsafe
Le concept ASIsafe (AS-Interface Safety at Work) permet l'intégration de composants de sécurité dans un réseau AS-Interface, tels que :
Interrupteurs d'ARRET D'URGENCE
Interrupteur de protecteur mobile ou
Barrières lumineuse de sécurité
Selon EN 50 295, ces constituants sont entièrement compatibles avec les autres composants AS-Interface (maîtres, esclaves, alimentations, etc.) et peuvent être exploités ensemble par le biais du câble jaune AS-Interface.
Selon vos exigences personnelles, vous avez le choix entre la "petite" solution ASIsafe Solution autonome (API standard, maître AS-i standard et moniteur de sécurité ASIsafe) et l'intégration ASIsafe s'étendant sur toute l'installation avec l'aide du DP/AS-i F-Link servant de passerelle entre ASIsafe et PROFIsafe sous un automate de sécurité (ASIsafe Solution PROFIsafe).
Siemens propose tous les composants nécessaires à la réalisation d'un réseau AS-Interface de sécurité.
Les avantages en bref
Données standard et de sécurité sur un même bus
ASIsafe Solution autonome : solution autonome au moyen d'un moniteur de sécurité ASIsafe
ASIsafe Solution PROFIsafe : couplage d'ASIsafe à PROFIsafe au moyen de DP/AS-i F-links
Simple et confortable grâce au regroupement de signaux de sécurité
Constitution simple du système grâce à la technique AS-Interface standardisée
Fonctions de diagnostic efficaces et fiables – pour une disponibilité maximale des machines et équipements
|