Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
ASIsafe
Master
Accoppiamenti tra reti
Slave
Alimentatori da rete
Accessori
Repeater
Extension Plug
Dispositivi di indirizzamento
Analizzatore di rete
Cavi profilati
Derivatori M12
Distributori per cavo piatto
Diagnostica
Riferimenti

Repeater

Il Repeater AS-Interface viene utilizzato per aumentare di 100m l'espansione di un segmento AS-Interface. E' possibile mettere in parallelo più repeater o collegare in serie max. 2 repeater, in modo che l'espansione massima di una rete AS-Interface sarà prolungata da normalmente 100m fino a 500m, e in combinazione con un Extension Plug persino fino a 600m. Il repeater è eseguito con la custodia dei moduli compatti K45 AS-Interface, che si distinguono per la semplice maneggevolezza e per l'elevato grado di protezione.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use