Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
ASIsafe
Master
Accoppiamenti tra reti
Slave
Moduli per l'impiego nel campo
Moduli per l'impiego nel quadro elettrico
Moduli SlimLine
Moduli F90
Moduli piatti
Interfaccia per LOGO!
Moduli con funzione speciale
Avviatori motore per l'impiego su campo, elevato grado di protezione
Avviatori motore per l'impiego nel quadro elettrico
Pulsanti e indicatori luminosi 3SB3
Colonne di segnalazione 8WD4
Alimentatori da rete
Accessori
Diagnostica
Riferimenti

Moduli SlimLine S22,5 e S45

Grazie alla loro larghezza costruttiva di soli 22,5 mm, i moduli "SlimLine" con grado di protezione IP20 fanno guadagnare spazio utile nel quadro elettrico o nelle cassette locali decentrate. Tramite morsetti a vite o a molla si possono collegare sensori e attuatori standard. I moduli possono essere montati su guida profilata o fissati a vite con apposito materiale accessorio. Lo stato di un modulo SlimLine è riconoscibile tramite LED sul frontalino.
Il modulo per quadro elettrico S45 è disponibile anche secondo la specifica AS-i 3.0 con 4 ingressi e 4 uscite. E' pertanto possibile il funzionamento di 248 ingressi come pure di 248 uscite in rete AS-Interface sotto un master conforme alla specifica 3.0.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use