Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
ASIsafe
Master
Accoppiamenti tra reti
Slave
Moduli per l'impiego nel campo
Moduli compatti K60
Moduli analogici compatti K60
Moduli compatti certificati ATEX K60
Moduli compatti K60R
Accoppiatore di dati K60
Moduli compatti K45
Moduli compatti K20
Moduli per l'impiego nel quadro elettrico
Moduli con funzione speciale
Avviatori motore per l'impiego su campo, elevato grado di protezione
Avviatori motore per l'impiego nel quadro elettrico
Pulsanti e indicatori luminosi 3SB3
Colonne di segnalazione 8WD4
Alimentatori da rete
Accessori
Diagnostica
Riferimenti

Moduli compatti K60 con grado di protezione IP65/67

I moduli digitali compatti K60 per AS-Interface si contraddistinguono – come tutti i moduli compatti per AS-Interface – per le caratteristiche di handling ottimizzate e per la semplicità d'uso. Ciò consente all'utente di ridurre notevolmente i tempi di montaggio e di messa in servizio. Il montaggio semplificato dei moduli K60 viene eseguito con una piastra di montaggio, che accoglie i cavi profilati AS-Interface. L'indirizzamento dei moduli K60 avviene tramite una presa di indirizzamento integrata nel modulo compatto. L'assegnazione dell'indirizzo può essere eseguita anche a montaggio avvenuto.
I moduli compatti K60 sono disponibili anche con i gradi di protezione IP 65/67/68 e IP69K. Secondo le esigenze si possono impiegare varianti differenti con un numero diverso di ingressi e uscite: a questo scopo sono disponibili moduli con fino a 8 ingressi o 4 uscite (a seconda dell'esecuzione, l'alimentazione di energia dei sensori non avviene tramite il cavo AS-i giallo, bensì tramite il cavo nero Uaux).
Tramite apposite connessioni M12 si possono collegare attuatori e sensori ai moduli compatti K60 in modo semplice e sicuro.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Tutto su Moduli ingressi/uscite per l'impiego in campo, grado di protezione elevato
Animazione 3D
Moduli compatti K60