Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
ASIsafe
Master
Accoppiamenti tra reti
Slave
Alimentatori da rete
Accessori
Diagnostica
Riferimenti

Tutto da un unico partner

ASIsafe
Il concetto ASIsafe (AS-Interface Safety at Work) consente l'integrazione di componenti orientati alla sicurezza in una rete AS-Interface. La diagnostica affidabile ed efficace provvede ad assicurare un'elevatissima disponibilità delle macchine e degli impianti
Master
I master AS-Interface (CP) consentono l'integrazione diretta dei segnali AS-i raccolti sul campo nel controllore SIMATIC sovraordinato. Tramite un ramo AS-i è possibile elaborare per ogni PC nel controllore i segnali provenienti da fino a 992 ingressi ed uscite.
Accoppiamenti tra reti
Gli accoppiamenti tra reti (links) costituiscono un'esecuzione particolare dei master AS-Interface. In modo analogo al funzionamento dei CP, viene qui raccolta una grande quantità di segnali AS-i binari ed analogici nel campo. L'inoltro dei segnali di I/O, della diagnostica e dei parametri a un controllore sovraordinato avviene però tramite PROFIBUS-DP oppure PROFINET.
Slave
Gli slave contengono l'elettronica AS-Interface e le connessioni per i sensori e gli attuatori nel campo e nel quadro elettrico. Complessivamente possono essere collegati fino a 62 slave ad un bus. Gli slave scambiano i loro dati ciclicamente con il master.
Alimentatori da rete
Alimentatori AS-Interface sono parte integrante della rete AS-Interface. Essi generano una tensione continua regolata DC 30 V con una notevole stabilità e una bassa ondulazione residua.
Accessori
Molteplici accessori supportano il montaggio e l'installazione di una rete AS-Interface e di singoli componenti. L'impiego di AS-Interface risulta semplificato e ampliato con riduzione dei costi d'infrastruttura.
Diagnostica
Grazie a molteplici tools software è possibile eseguire in ogni momento una progettazione semplice ed una diagnostica dettagliata della rete AS-i. Potete pertanto avere sempre sott'occhio una rappresentazione semplice, sicura e veloce della vostra rete AS-i.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use