Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]

Novità riguardo ai prodotti

DP/AS-i Link 20E e Master per SIMATIC S7-300
La nuova variante del DP/AS-Interface Link 20E, conforme alla specifica AS-i 3.0, costituisce l'evoluzione dell'attuale DP/AS-Interface Link 20E sulla base di un nuovo hardware. Anche i processori di comunicazione CP 343-2 e CP 343-2P sono stati ulteriormente modernizzati in considerazione della specifica AS-i 3.0.
Con il DP/AS-i Link 20E e il CP 343-2P è possibile progettare la rete AS-Interface impiegando STEP7 (da V5.2) senza necessità di software addizionale.
Monitor di sicurezza
Il monitor di sicurezza per ASIsafe è disponibile in una nuova versione di apparecchio (versione 3). In via opzionale è adesso possibile comandare una uscita decentrata sicura (come valvole oppure avviatori motore) oppure accoppiare in modo sicuro due reti AS-i (versione di apparecchio 3). Anche il software di configurazione asimon è da considerarsi generalmente superato con la versione 3.
per saperne di più
DP/AS-i F-Link
In tutti i casi che richiedono l'integrazione diretta di ASIsafe in Safety Integrated, trova impiego il DP/AS-i F-Link secondo la specifica 3.0. Esso raccoglie i segnali di sensori di sicurezza binari del livello di campo e li inoltra al livello PROFIBUS sovraordinato.
per saperne di più
IE/AS-i LINK PN IO
L'IE/AS-i LINK PN IO è PROFINET IO-Device (secondo IEC 61158) e AS-i Master (conformemente alla specifica AS-i) 3.0 secondo EN 50 295 e IEC 62026-2). Esso consente l'accesso trasparente a dati in AS-Interface da Industrial Ethernet.
per saperne di più 
DP/AS-i LINK Advanced
Il DP/AS-i LINK Advanced consente l'accesso trasparente a dati in AS-Interface da PROFIBUS DP. Esso si presta perfettamente alla realizzazione di strutture decentrate e al collegamento di una rete AS- Interface sottordinata.
per saperne di più 
Moduli compatti K20/K20F
La serie dei moduli da campo AS-Interface è stata ampliata con una esecuzione particolarmente stretta: i nuovi moduli compatti K20 convincono come unica serie costruttiva di moduli completa con solo 20 mm di larghezza e un ingombro superficiale assai contenuto. A seconda dell'esecuzione è possibile collegare sensori e attuatori tramite prese M8 o in alternativa tramite prese M12.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use